Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Concepteurs et fabricants de moules

Le choix adéquat et le montage correct des capteurs garantissent la qualité des mesures obtenues. Ceci s'avère particulièrement important pour la surveillance de la production car la fiabilité du tri bonnes/mauvaises pièces exige des données processus précises.

Sélection du capteur

Sélection du capteur




Kistler propose une gamme extrêmement vaste de capteurs de pression dans l'empreinte.
» Lire la suite... 

Positionnement du capteur

Positionnement du capteur




Le positionnement du capteur permet à l'opérateur de sélectionner les caractéristiques du processus qu'il souhaite surveiller. De manière générale, trois méthodes de positionnement sont utilisées.
» Lire la suite... 

Capteurs à mesure directe

Capteurs à mesure directe




Pour la mesure de la pression dans l'empreinte, par contact direct avec la matière fondue. Les capteurs à mesure directe sont robustes et faciles à installer.
» Lire la suite...

Capteurs à mesure indirecte

Capteurs à mesure indirecte




Pour la mesure de la pression dans l'empreinte au moyen d'un goujon éjecteur. Les capteurs à mesure indirecte sont montés dans la plaque d'éjection et n'exige aucun alésage supplémentaire dans la paroi de la cavité.
» Lire la suite...

Capteurs sans contact

Capteurs sans contact




Pour la mesure de la pression dans l'empreinte au moyen d'un goujon de mesure. Ce goujon est positionné dans l'insert et ne laisse aucune trace à la surface de la pièce moulée.
» Lire la suite...

Accessories – Câbles, outils et appareils de test

Choix des connecteurs et pose des câbles



Toute une gamme de connecteurs permet une connexion mono ou multicanal de tous les capteurs Kistler destinés à la mesure de la pression et de la température dans l'empreinte.
» Lire la suite...

Mise en service et maintenance

Mise en service et maintenance




Le contrôle de fonctionnement des capteurs, après montage, augmente la fiabilité du système de mesure.
» Lire la suite...

Informations et thèmes relatifs à la conception

Informations et thèmes relatifs à la conception



Les données CAD et les informations fournies par Kistler constituent un support essentiel pour une conception efficiente des moules.
» Lire la suite...

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Sensors and Systems
Sensors and Systems (PDF)
Quality Monitoring and Process Control for Injection Molding Processes
Download PDF

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11