Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Plug & Go – Matériels et logiciels optimisés pour une utilisation nomade

Compacité, modularité et connectivité frontale sont les points forts de la KiBox.

Vue de dessus de KiBox

1) Les arceaux de protetion " en croix " livrés en série sur la KiBox présentent plusieurs avantages lors d’une utilisation sur véhicule :
    • protection des connexions
      (prises, câbles),
    • espace pour la circulation d’air 
      de refroidissement,
    • protection mécanique de l’appareil,
    • possibilité d’empilement pour des
      extensions ultérieures du système,
    • fixation par sangles ou vis,
    • poignée de transport pour une
      meilleure maniabilité de la KiBox

La face de KiBox

2) Entrées de tension universelles :
    • 8 canaux
    • +/-10 V
    • Résolution en amplitude 16 bits,
    • Fréquence d’échantillonnage
      1,25 MHz

3) Signaux angulaires de vilebrequin
    et signaux de déclenchement :

    • 2 canaux pour effet Hall
    • Codeur angulaire pour vilebrequin 
      inductif ou optique
    • Fréquence d’échantillonnage 40 MHz

4) Raccordements pour pinces
    ampèremétriques :

    • 2 canaux
    • +/-1 V
    • Résolution en amplitude 12 bits
    • Fréquence d’échantillonnage
      2,5 MHz

5) Emplacements pour amplificateurs
    avec ou sans Kistler PiezoSmart®

Le derrière de KiBox

6) Connexion réseau Ethernet
    GigaBit :
    • pour réseaux locaux avec 
      commutateur Ethernet
    • ou connexion directe au PC

7) Raccordement de l’alimentation
    électrique :

    • 10...32 VCC
    • 100...250 VCA
    • Puissance consommée ~60 W

8) CAN Data output

» Accès direct au Product Finder, technique de mesure sur moteurs

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11