Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




De bonnes raisons pour la mesure de la pression dans l'empreinte

Les avantages en bref

Les avantages en bref




Les capteurs et systèmes Kistler peuvent être utilisés pour réduire les coûts des  différentes phases de processus en accélérant leur exécution, en les optimisant ou en les automatisant.
»Lire la suite... 

Production en série zéro défaut

Production en série zéro défaut




Dans la production en série, la pression dans l'empreinte est utilisée pour la surveillance continue de la qualité des pièces moulées. Lorsque la qualité ne répond pas (ou plus) aux exigences, les pièces moulées concernées sont automatiquement exclues du lot de production.
» Lire la suite... 

Prototypage sans analyse de remplissage

Prototypage sans analyse de remplissage



La phase de prototypage, et donc l'agrément des pièces moulées pour la production en série est un processus particulièrement long pour les mouleurs. Les systèmes de mesure de la pression dans l'empreinte permettent l'analyse du processus au cours de cette phase.
» Lire la suite...

A commutation de la phase d´injection sur celle du maintien en pression

Des fluctuations négligeables et un contrôle en temps réel


La commutation automatique de l'injection sur le maintien de la pression ou encore la commande séquentielle ne sont que deux exemples du contrôle du processus en temps réel grâce à la pression dans l'empreinte.
» Lire la suite... 

Qualité optimale, durées de refroidissement et de cycle aussi courtes que possible

Qualité optimale, durées de refroidissement et de cycle aussi courtes que possible
Dans le cadre de l'optimisation du processus, il convient de trouver le réglage qui garantira une production aussi économique que possible et une fenêtre processus aussi sûre que possible.
» Lire la suite... 

Curve Viewer

Efficience de l'analyse du processus et de la production


L'analyse des données de la pression dans l'empreinte permet l'analyse des processus, l'évaluation des installations de production et de leur efficience, ainsi que de la dispersion des processus. La pression dans l'empreinte donne également la possibilité d'identifier les lignes de production critiques.
» Lire la suite... 

Plus de flexibilité pour l

Plus de flexibilité pour l'équipement et le réglage



Grâce à une courbe dite de référence, la durée des opérations d'équipement et de réglage précédant le démarrage de la production peut être considérablement réduite. Cette courbe de référence de la pression dans l'empreinte est déterminée au cours de l'optimisation du processus, dès lors qu'une pièce moulée  de qualité optimale a été obtenue.
 » Lire la suite... 

Kistler statistics tool

Documentation de la qualité




Les pressions dans l'empreinte mesurées pendant la production reflètent clairement la qualité des pièces moulées fabriquées et permettent une documentation sans faille.
» Lire la suite... 

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Sensors and Systems
Sensors and Systems (PDF)
Quality Monitoring and Process Control for Injection Molding Processes
Download PDF

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11