Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Amplificateurs de charge Kistler

Pour chaque application, Kistler propose une palette étendue d’amplificateurs aux fonctions bien spécifiques permettant de répondre à tous les cas de figure.

Types 5064B11, 5146, 5011, 4618A

Amplificateurs piézoélectriques
Les amplificateurs de charge convertissent la charge générée par le capteur piézoélectrique en une tension qui lui est proportionnelle.

Le signal de sortie de l’amplificateur de charge sert de grandeur d’entrée au système d’analyse. Cette grandeur peut être numérisée si besoin est par un convertisseur analogique-numérique.

Amplificateurs piézorésistifs
Le raccordement de capteurs piézorésistifs nécessite un amplificateur piézorésistif qui remplit plusieurs fonctions :
• alimentation du pont de mesure avec un courant constant,
• amplification de la tension de pont,
• conversion de la tension de sortie en courant indépendant de la charge.

Le signal de sortie de l’amplificateur piézorésistif peut être numérisé si besoin est par un convertisseur analogique-numérique.

Selon le type et la complexité de l’application, Kistler propose
• Des systèmes d’amplificateurs monocanaux pour la mesure de grandeurs
  mécaniques (pression, force, accélération).
• Multichannel amplifier systemsDes systèmes d’amplificateurs multicanaux} pour
  un conditionnement du signal avec une largeur de bande importante. Ils
  conviennent particulièrement à la mesure de la pression cylindre dans les moteurs
  à combustion
Module de mesure de pMax pour la surveillance continue et la mesure
  de la pression cylindre de pic Pmax sur les moteurs diesel et essence.

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

KiBox® To Go

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11