L’exploitation de l'indication de pression permet d'analyser précisément le processus de combustion et de l’adapter à chaque application. Le savoir-faire global de Kistler dans ce domaine en fait un partenaire incontournable.
Nous vous faisons bénéficier de programmes de simulation développés en interne pour garantir la qualité des données malgré des contraintes d’implantation dans la culasse toujours plus fortes (Mesure de la pression cylindre). Concrètement, cela vous permet d’obtenir le niveau requis de qualité des données dans un délai réduit.
Des capteurs de pression statiques et dynamiques sont utilisés pour l'optimisation de l’échange des gaz ainsi que pour la surveillance la pression dans les circuits de carburant.
Les capteurs Kistler sont conçus pour les systèmes d'injection dans toutes les plages de pression envisageables.