Kistler est pionnier et leader du marché pour les techniques de mesure sur moteurs. Sa force réside dans le développement de capteurs d'une grande longévité. Selon l'application, Kistler propose des capteurs piézoélectriques d'une haute durabilité ou de fines sondes destinés aux mesures de pression cylindre, par exemple pour la détection du cliquetis sur les moteurs à gaz (Surveillance continue de la pression). Des capteurs haute pression résistants sont disponibles pour la surveillance de la pression sur les systèmes d'injection diesel (Réglage et surveillance des cylindres).