Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Surveillance des moteurs

22_EngineMonitoring_1.jpg

La pression cylindre détient un rôle capital dans la surveillance et le contrôle des moteurs de grande puissance. Comme aucun autre paramètre, elle fournit des informations pertinentes qui contribuent :

• au respect des limites d'émissions
• à la réduction de la consommation de carburant
• à l'optimisation des intervalles de maintenance
• à la détection précoce des détériorations.


La sécurité et la fiabilité de fonctionnement revêtent une importance primodiale, notamment dans la navigation.

Baisse des seuils d'émission

Les niveaux exigés en matière de pollution de l'environnement par les gaz d'échappement sont de plus en plus bas. La réglementation globale IMO Tier II, qui est entrée en vigueur en 2009, et l'implémentation de Tier III prévue pour 2016 dans les zones ECA confrontent les fabricants de moteurs à de nouveaux challenges.

22_EngineMonitoring_2.jpg

Kistler – Partenaire, pionnier et leader du marché

• Capteurs longue durée et chaînes de 
  mesure pour les fabricants de moteurs
• Packages de modernisation économiques
  pour les intégrateurs systèmes (OEM)
• Appareils de diagnostic précis, de maniement
  facile (Type 2516A...)
  pour une utilisation sur place.

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

KiBox® To Go

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11