|
Par rapport aux mesures manuelles effectuées à la soupape d'indication, la surveillance online de la pression cylindre offre des avantages considérables. • Surveillance simultanée de tous les cylindres • Indication immédiate des anomalies, permettant une réaction rapide et évitant dans de nombreux cas des dommages sérieux et des temps d'arrêt coûteux • Economie de ressources grâce aux processus automatisés • Données de mesure de haute qualité grâce à un positionnement idéal du capteur dans le cylindre • Le système online génère une vaste base de données pour les analyses de tendances (Maintenance on Condition). Du fait de leur haute fiabilité et de leur longévité, les capteurs Kistler sont de plus en plus fréquemment utilisés pour le réglage des moteurs (CLCC). De par le monde, on compte plus de 10 000 capteurs de pression cylindre Kistler destinés à la surveillance online, qui sont installés sur les moteurs les plus divers. Nombreux sont ceux, parmi eux, qui sont en service continu depuis plus de 30 000 heures. Notre gamme : une solution adaptée pour chaque fonction de diagnostic
|