Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Moteurs




Diagnostic sur moteurs (off-line)

2211_EngineDiagnostic.jpg
La pression cylindre est le paramètre le plus important pour la surveillance des cylindres ou le réglage de la qualité du carburant. Kistler propose le capteur adéquat pour les moteurs grande puissance de tout t ype.


Des solutions éprouvées sont disponibles pour un montage rapide et sûr des capteurs. Kistler vous propose par ailleurs son assistance pour tous vos problèmes de mesure.

 
Des amplificateurs in-line et des appareils de mesure des pressions de crête d'une grande maniabilité viennent élargir la gamme des chaînes de mesure de pression robustes et durables de Kistler.


Dans les systèmes d'injection, la pression est mesurée au moyen de capteurs dotés de câbles particulièrement robustes et d'une plage de surcharge étendue.

Notre gamme: une solution adaptée pour chaque fonction de diagnostic

Engine Peak Meter

Type 2516A10
Appareil de mesure des
pressions de crête

Engine Peak Meter
pour une commande
conviviale et des
données fiables.

Quartz Pressure Sensor

Type 7013C
Capteur de pression cylindre haute précision pour la mesure périodique à la soupape d'indication.

Quartz Pressure Sensor

Type 7613C
Capteur de pression cylindre haute précision à Piezotron intégré, pour la mesure périodique à la soupape d'indication.

Transmetteur de pression pour des pressions maximales de 4 000 bars

NOUVEAU: Type 4069B
Transmetteur de pression pour la surveillance et le réglage des systèmes d'injection.

Piezoresistive high pressure sensor

Type 4067C
Capteur de pression d'injection piézorésistif à large bande passante.

 
 
Actualités 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
en savoir plus...

KiBox® To Go

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11