Pour les projets de développement, on utilise des capteurs miniatures. Il en existe différents modèles qui garantissent la réalisation de mesures de qualité, avec un minimum d'adaptation. D'autres solutions permettent même d'éviter toute modification de la culasse :
A cet effet, Kistler intègre le capteur dans une bougie d'allumage ou de préchauffage.
Ces bougies instrumentées sont disponibles chez Kistler en différentes tailles, avec différents types d'électrodes ou différentes valeurs thermiques.
Pour les moteurs diesel, Kistler propose des bougies de préchauffage aptes à fonctionner, ou des adaptateurs de bougies de préchauffage, à capteur de pression intégré. Cette méthode de mesure permet, elle aussi, un accès sûr et économique à la chambre de combustion.