Capteurs et amplificateurs de charge pour fabricants de presses
|
La saisie précise des principaux paramètres de la presse constitue le fondement de son réglage. Côté unité de moulage, la mesure capitale est celle de la pression de la matière fondue. Côté dispositif de fermeture, ce sont la force de verrouillage et la force s'exerçant lors du déplacement du moule qui doivent être saisies. L'allongement de la colonne peut être lui aussi mesuré directement. Des amplificateurs de charge permettent l'intégration facile des signaux correspondant à la pression dans l'empreinte et à la température de contact dans le réglage de la presse.
|
|
Pression de la matière fondue| Mesure de la pression de la matière fondue | Raccord de pression hydraulique |
|
Type 4013B... (détails sur demande) | Chaîne de mesure de la pression de la matière fondue pour 0 ... 3 000 bars, <350°C | | |
|
|
| Type 1209 | Raccord de pression hydraulique pour capteurs RAG
| | |
|
|
|
Protection du moule/Force de verrouillage| Extensomètre | Allongement de la colonne |
|
|
|
|
Amplificateur de charge
|
| Type 5155A | Amplificateur de charge multicanal pour pression et température | | | | Type 5039A | Amplificateur de charge | | | | Type 5049A | Amplificateur de charge avec SmartAmp | | |
|
|
|
|
|
|

Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Quality Monitoring and Process Control for Injection Molding Processes Download PDF

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...
|