Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Capteurs

Kistler propose une vaste gamme de capteurs de pression dans l'empreinte à mesure directe, indirecte et sans contact ainsi que de capteurs de température et de capteurs combinés pT (pression/température). Les sets multi-capteurs comprennent plusieurs capteurs, des connecteurs multicanaux et des amplificateurs de température.


Capteurs de pression à mesure directe

Capteur de pression 6 mm
Capteur de pression standard 4 mm

Capteur de type 6152A...










Type 6152A...0 ... 2 000 bars
Type 6172A...0 ... 200 bars

Capteur de type 6157B...










Type 6157B...0 ... 2 000 bars
Type 6177A...0 ... 200 bars

Capteur de pression, 4 mm, conception avec adaptateurCapteur de pression, 4 mm, pour matériaux à faible viscosité

Capteur de type 6155A...










Type 6155A...0 ... 2 000 bars

Capteur de type 6167A...










Type 6167A...0 ... 200 bars

6 mm capteurs à faible viscosité 

Capteur de type 6162AA...










Type 6162AA...0 ... 200 bars
Type 6163AA...0 ... 1 000 bars

Img_clearpixel

 

Capteur de pression, 2,5 mm Capteur de pression, 2,5 mm

Capteur de type 6182B...










Type 6182B...0 ... 2 000 bars
Type 6178A...0 ... 200 bars
Type 6158A...0 ... 2 000 bars


Capteur de type 6159A...










Type 6159A...0 ... 2 000 bars

Capteur de pression, 1 mm
Capteur de pression, 1,2 mm

Capteur de type 6183A...









Type 6183A...0 ... 2 000 bars

Capteur de type 6184A...









Type 6184A...0 ... 2 000 bars


Capteurs combinés pression/température

Capteur de pression/température,
2,5 mm
Capteur de pression/température, 4 mm

Capteur de type 6189A...










Type 6189A...0 ... 2 000 bars

Capteur de type 6190C...










Type 6190C...0 ... 2 000 bars

1 mm pressure/temperature sensor

Capteur de type 6188A...










Type 6188A...0 ... 2 000 bars

Img_clearpixel

 


Capteurs de pression à mesure indirecte

Capteur de force, 3,5 mm

Capteur de type 9210A...







Type 9210A...0 ... 250 N

Img_clearpixel


Capteur de force, 6 mm
Capteur de force, 6 mm

Capteur de type 9211B...









Type 9211B...0 ... 2,5 kN

Capteur de type 9213B...









Type 9213B...0 ... 2,5 kN

Capteur de force, 12,6 mm

Capteur de type 9204B...






Type 9204B...0 ... 10 kN

Img_clearpixel


Clavette de mesure, 12,6 mmClavette de mesure, 6 mm

Capteur de type 9221A...








Type 9221A...0 ... 10 kN

Capteur de type 9223A...








Type 9223A...0 ... 2,5 kN


Capteur de mesure sans contact

Goujon de mesure longitudinale, 5 mm

Capteur de type 9247A...

Type 9247A...–1 400 ... 1 400 µε

Img_clearpixel



Capteurs de température

Capteur de température, 4 mm Capteur de température, 1 mm

Capteur de type 6192B...








Type 6192B...

Capteur de type 6193B...








Type 6193B...

Capteur de température, 2,5 mmCapteur de température, 2,5 mm

Capteur de type 6194B...










Type 6194B...

Capteur de type 6195B...










Type 6195B...


Sets multi-capteurs

Sets multi-capteurs de pression dans l'empreinte (2 ... 16 capteurs) Sets multi-capteurs combinés pression/température (2 ... 4 capteurs)

Sets multi-capteurs type 6831...









Type 6831B...avec connecteurs multicanaux et technologie UNISENS

Sets multi-capteurs type 6833...









Type 6833A...avec connecteurs multicanaux, amplificateur de charge et technologie UNISENS


Système de surveillance d'empreintes à cavités multiples

16 ... 32 capteurs

Système de surveillance d´empreintes à cavités multiples






Type 6829...avec amplificateur
de charge multicanal

Img_clearpixel

 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Sensors and Systems
Sensors and Systems (PDF)
Quality Monitoring and Process Control for Injection Molding Processes
Download PDF

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11