Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Solutions globales

Les systèmes Kistler dédiés au moulage par injection sont composés de capteurs de pression dans l'empreinte, de capteurs combinés, de capteurs de température, d'une technique de connexion d'avant-garde ainsi que de systèmes de pointe pour l'analyse et la documentation des variables processus mesurées.

Pour chaque processus, un capteur parfaitement adapté

Pour chaque processus, un capteur parfaitement adapté

Seul un capteur de pression dans l'empreinte parfaitement adapté permet une saisie précise de la pression.
» Lire la suite...
» Produits

Technologie single-wire

Technologie single-wire




Avec la technologie single-wire (monofilaire), les difficultés de montage des capteurs, la détérioration des câbles et les remplacements coûteux font définitivement partie du passé.
» Lire la suite...
» Produits 

Systèmes CoMo

Systèmes CoMo





Surveillance, commande en temps réel, régulation en fonction des principales variables des processus – CoMo Injection est le système par excellence pour le moulage par injection, avec un total de 24 canaux.
» Lire la suite...
» Produits 

Technique de câblage

Technique de câblage
multicanal



Plus jamais d'erreur de câblage et une installation rapide – deux des nombreux avantages du câblage multicanal.
» Lire la suite...
» Produits 

Chaîne de mesure CoMo Injection
Chaîne de mesure typique pour la production zéro défaut et la documentation de la qualité
 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Sensors and Systems
Sensors and Systems (PDF)
Quality Monitoring and Process Control for Injection Molding Processes
Download PDF

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11