| |
Kistler Suisse
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Capteur de très faible force, M10x1, connecteur radial, –50 ... 50 N
|

|

|

|

|
|
Modèle
|
|
|
Capteur, précontraint (force de traction/de pression)
|
|
Etalonnage
|
|
|
Etalonné
|
|
Plage de force
|
|
N
|
±50.00
|
|
Sensibilité
|
|
pC/N
|
≈-115
|
|
Fréquence propre
|
|
kHz
|
>10
|
|
Plage de température de service
|
|
°C
|
-50...150
|
|
Diamètre extérieur
|
|
mm
|
8.5
|
|
Longueur
|
|
mm
|
64 (longueur totale)
|
|
Connecteur
|
|
|
KIAG 10-32 nég.
|
|
Filetage femelle
|
|
|
M3
|
|
Filetage mâle
|
|
|
M10x1
|
|
Masse
|
|
g
|
19
|
|
Direction de mesure
|
Propriétés
Haute sensibilité, seuil de réponse extrêmement bas, fréquence propre élevée, mesure les forces de pression et de traction, faibles dimensions.
|
Applications
Mesure de forces de contact pour touches, relais etc., de courbes caractéristiques de ressorts, de forces d’extraction et de forces sur les automates de montage.
|
|
|
Top  |
|
|
|