| |
Kistler Suisse
|

|
Product Finder
|
Kistler propose des capteurs de pression, des capteurs de force, des capteurs de couple et des accéléromètres destinés aux applications les plus diverses du secteur de la recherche, du développement et de la fabrication.
|
Capteur de force à 3 composantes, –2 ... 2 kN, à système de coordonnées standard
|

|

|

|

|
|
Modèle
|
|
|
Capteur, sans précontraint
|
|
Etalonnage
|
|
|
Etalonné
|
|
Plage de mesure
|
Fx, Fy
|
kN
|
±1
|
|
|
Fz
|
kN
|
±2 Montage standard avec précontrainte de 10 kN
|
|
Sensibilité
|
Fx, Fy
|
pC/N
|
≈-26
|
|
|
Fz
|
pC/N
|
≈-11.5
|
|
Rigidité
|
Cx, Cy
|
kN/μm
|
≈0.17
|
|
|
Cz
|
kN/μm
|
≈0.74
|
|
Plage de température de service
|
|
°C
|
-50...120
|
|
Diamètre
|
|
mm
|
16.5
|
|
Diamètre intérieur
|
|
mm
|
6.5
|
|
Hauteur
|
|
mm
|
8
|
|
Connecteur
|
|
|
M8x0,75 3 pôles nég.
|
|
Masse
|
|
g
|
8.5
|
|
Classe de protection
|
|
|
IP65 (EN 60529) avec câble de connexion
|
|
Informations complémentaires
|
|
|
voir notice technique
|
|
Direction de mesure
|
Propriétés
Large plage de mesure, grande rigidité et haute sensibilité, faible crosstalk, capteur de force à 3 composantes de taille extrêmement réduite, connexion multibroche.
|
Applications
Mesure des trois composantes orthogonales d'une force, par ex. dans les dynamomètres miniatures utilisés pour la mesure des efforts de coupe sur les équipements haute précision, balances aérodynamiques, mesures à effectuer dans des espaces réduits.
|
|
|
Top  |
|
|
|