Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fahrzeuge

FEM



RoaDyn® Messräder

RoaDyn Messräder
RoaDyn® Ein- und Mehrkomponenten-Messräder sind leistungsstarke und hochpräzise Messinstrumente und erfüllen die härtesten Anforderungen der internationalen Fahrzeug- und Zulieferindustrie.

Unsere Messräder haben in Langzeit- und Betriebesfestigkeitsversuchen über Tausende von Kilometern unter verschiedensten klimatischen Bedingungen ihre Dauerfestigkeit im alltäglichen Gebrauch unter Beweis gestellt. Sicherheitsrelevante Adaptionsteile, wie Naben- und Felgenadaptionen ersetzen zusammen mit dem Messrad das Serienrad. Diese Teile werden in höchster Qualität gefertigt, um maximale Sicherheit für unsere Kunden während Fahrversuchen zu gewährleisten.
RoaDyn P1 Drehmoment-Messräger
RoaDyn P1 Drehmoment-Messräder mit piezoelektrischer Messtechnik helfen bei der Optimierung des Antriebsstrangs und der Reduzierung des Fahrwiderstandes durch die Möglichkeit, den Messbereich um den Faktor 10 bei gleichbleibender Messgenauigkeit und Auflösung zu verringern. Dasselbe Messrad kann durch Umschalten des Messbereiches zur Messung von Bremsmomenten am Fahrzeug eingesetzt werden.
Die piezoelektrische Messtechnik kann auch im maximalen Messbereich dynamische Regelvorgänge von aktiven elektronischen Steuerungssystemen (ABS, EBS,…) präzise erfassen.
RoaDyn S6/P6 Messräder
Das Fahrverhalten eines Fahrzeugs wird im Fahrversuch subjektiv beurteilt. RoaDyn S6/ P6 Messräder helfen kleinste Unterschiede der Fahrzeugabstimmung zu messen und objektiv darzustellen. Fahrdynamikmessungen mit verschiedenen Reifen, unterschiedlichen Fahrwerkseinstellungen oder
-komponenten werden so leichter quantifizierbar.

Typische Einsatzgebiete sind Fahrdynamik, Komfortversuche, RLDA (Road Load Data Acquisition), NVH und Reifenentwicklung auf der Strasse.


Videos
RoaDyn® Messräder für:
- Pkw » Video abspielen [3' 47'']
- Lkw » Video abspielen [5' 9'']

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fahrzeuge

 
 
Vehicle News

News 10.06.2010
Neue 2-Komponenten-Messnabe RoaDyn® S220 am Rollwiderstands-Reifenprüfstand, links ohne Felgen-Reifen-Kombination
Neue 2-Komponenten-Messnabe RoaDyn® S220 erfüllt Rollwiderstandsnormen ISO 28580, SAE J1269 und ETRTO 117
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11