» Prospekt Elektromechanische NC-Fügesysteme und Kraft-Weg-Überwachung
NC-Fügemodul NCFT für Fügevorgänge mit Einkanal-Systemen
Das NC-Fügemodul NCFT Typ 2157A… mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor und zwei vordefinierten Messbereichen von 0,25 ... 1 kN eignet sich besonders für kraftweg- überwachte Montage- und Fügevorgänge bei geringen Fügekräften.
» Datenblatt Typ 2157A...
NC-Fügemodul NCFH mit Hohlwellenmotor
Die NC-Fügemodule NCFH Typ 2151B... eignen sich durch die extrem kurze Baulänge für eine Vielzahl von kraft-weg-überwachten Montageprozessen in automatisierten, flexiblen Montageanlagen.
» Datenblatt Typ 2151B...
NC-Fügemodul NCFS
NC-Fügemodule NCFS Typ 2152B... eignen sind besonders für äusserst kompakte Anordnungen mit kurzen Achsabständen konzipiert. Speziell in der Zylinderkopfmontage bietet dies die Möglichkeit z.B. Ventilsitzringe an mehreren Zylindern gleichzeitig zu fügen und zu überwachen.
» Datenblatt Typ 2152B...
NC-Fügemodul NCFB für Fügevorgänge mit Einkanal-Systemen
Das NC-Fügemodul Typ 2160A... mit integriertem piezoelektrischen Kraftsensor und zwei vordefinierten Messbereichen von 50 kN und 25 kN eignet sich besonders als kostengünstige Lösung für kraft-weg-überwachte Einpress- und Fügevorgänge.
» Datenblatt Typ 2160A...
NC-Fügemodul NCFN
Das modular aufgebaute NC-Fügemodul NCFN Typ 2153A... ist besonders für mittlere bis hohe Kräfte für kraft-weg überwachte Fügevorgänge konzipiert. Es stehen zwei verschiedene Hublängen zur Verfügung, wahlweise ist die Fügemodulmechanik mit Sicherheitsbremse lieferbar.
» Datenblatt Typ 2153A...
Kraftregelung und Wegpositionierung sind Standard. Die Signalauswertung der Sensoren erfolgt durch das Auswertesystem DMF-P A300 NCF Typ 4734A... oder alternativ durch die NC Compact Firmware direkt im Servocontroller. » Direkter Zugang zum Produkt-Finder, NC-Fügemodule» DMF-P A300 NCF Typ 4734A...» DMF-P A310 Universal Typ 4740A...» Operating Panel Typ 2158A» NC Compact Firmware Typ 2159A » Sicherheitsmodul SPLe Typ 2154A...» Prospekt universelle Handarbeitsplätze