|
Ziel: Der Teilnehmer ist in der Lage, das NC-Fügesystem in Betrieb zu nehmen und zu warten. Er ist zudem in der Lage das System in eine Maschinen-SPS einzubinden. Zielgruppe: Primär richtet sich das Training an Praktiker, die als Inbetriebnehmer, Instandhalter und SPS-Programmierer tätig sind. Der Kurs bietet aber auch Anlagenplanern und QS-Verantwortlichen wertvolle Hintergrundinformationen. Um vom Kurs profitieren zu können ist es notwendig, dass die Teilnehmer SPS-Grundkenntnisse (vorzugsweise S7) haben. Inhalte: • Grundlagen der Fügetechnik • Systemaufbau und Funktionsweise der einzelnen Komponenten • Inbetriebnahme des NC-Fügesystems mit typischer Parametrierung • Einbindung in die Maschinen-SPS am Beispiel der Siemens S7-CPU • Wartung der NC-Fügesysteme • Erkennung von Fehlern und deren Beseitigung • Dokumentation für Qualitätssicherung Neben verschiedenen Referaten haben die Teilnehmer die Gelegenheit, in einem Workshop ein Fügesystem in Betrieb zu nehmen und verschiedene Abläufe aus der Praxis nachzustellen. Zusammen mit den Kistler NCF-Modulen werden IndraDrive und S7-CPU eingesetzt. Dauer: 1...3 Tage (09:00 –16:30 Uhr) Preis: 950.- € pro Tag und Person Kursbezeichnung: 9941-M3 Datum, Ort, Kurssprache: • Nach Kundenwunsch vor Ort, in Deutsch oder Englisch, Allgemeine Hinweise zu den Kistler Trainingskursen: Bitte richten Sie Ihre An- und Abmeldung jeweils schriftlich an untenstehende Kontaktperson. Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir um eine möglichst frühzeitige Anmeldung. In der Kursgebühr enthalten sind alle Seminarunterlagen und die Verpflegung während des Kurses. Eine Stornierung Ihrer Teilnahme können Sie bis 3 Wochen vor dem Seminarbeginn kostenlos vornehmen. Bei verspäteter Absage oder Nichterscheinen berechnen wir Ihnen die Kursgebühr. Kistler behält sich das Recht vor, Kurstermine aus wichtigem Grund abzusagen oder zu ändern.
|