Glossar
Beschleunigung
Symbol a Einheit g (m/s2) Beschleunigung ist eine physikalische Grösse aus der Kinematik, die definiert ist als die Änderung der Geschwindigkeit pro Zeitintervall. Beschleunigungssensoren werden im Umfeld von dynamischen Prüfungen eingesetzt. Bemerkung: Kistler verwendet die Einheit g anstelle von m/s2, wobei 1 g = 9,8066... m/s2 entspricht.
|
|

Der vermessen(d)e Mensch, Sonder- ausstellung im Technorama, Winterthur
mehr...
|