Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Elektromotorenprüfung

Elektrische Maschinen werden hinsichtlich mechanischer und elektrischer Eigenschaften, thermischer Auslegung, Überlastbarkeit und weiterer technischer Daten intensiv geprüft. Vor allem die Ermittlung von Wirkungsgrad und Leistungsfaktor stellen hohe Ansprüche an die Genauigkeit und Flexibilität der Prüfsysteme. Das zentrale Element stellt dabei die Drehmomentsensorik dar.

Die genaue Erfassung von Drehmomenten an rotierenden Antrieben und Bauteilen ist ein wichtiges Kriterium für die effektive Produktentwicklung und die sichere Qualitätskontrolle in Fertigung und Montage. Der flexibel einsetzbare, universelle Drehmomentsensor Typ 4503A... bietet hierfür eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Prüfstand für Gebläsemotoren

Validierung von Elektro-Handwerkzeugen

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11