Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





DEFORM™

Design Environment for FORMing

DEFORM™ ist eine Simulationssoftware für Umformvorgänge, Wärmebehandlung und Zerspanung.

Für diese Spezialsoftware ist die Kistler-IGeL GmbH als Vertriebspartner in Deutschland, Liechtenstein und der Schweiz seit 1994 tätig.

Typische Anwendungen sind:

DEFORM™ Niet

• Fliesspressen, Strangpressen (voll/hohl,
vorwärts/rückwärts/quer)

• Gesenkschmieden, Freiformschmieden

• Drahtziehen, Profilziehen

• Abstreckgleitziehen

• Hohlziehen mit und ohne Dorn

• Anstauchen, Stauchen

DEFORM™ Kurbelwelle

• Flachwalzen, Profilwalzen

• Fügen durch Umformen

• Schneiden, Lochen

• Einsenken

• Pulververdichten

einschliesslich der Wärmeleitung im Bauteil und des Wärmeabflusses in die Werkzeuge.

Die Ermittlung der Werkzeugbelastung, auch bei armierten Werkzeugen, anhand der Belastungen des Umformvorganges liefert wichtige Aussagen für eine Werkzeugoptimierung.

Waermebehandlung


Mit Hilfe des Moduls DEFORM™/HT können Wärmebehandlungsvorgänge simuliert werden:

• Erwärmen (konventionell, induktiv)
• Aufkohlen
• Glühen (Normalisieren)
• Abschrecken, Härten

DEFORM™ Machining

Mit Hilfe des Moduls DEFORM™/Machining können spanabhebende Verfahren simuliert werden:

• Bohren
• Drehen
• Fräsen
• Verschleiss, Gratbildung,
Eigenspannungen

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11