Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Thermische Analysen

Physikalische Effekte wie Wärmeleitung, Wärmeübergang und Wärmestrahlung können mithilfe der FEM simuliert werden. Gekoppelte Berechnungen von mechanisch und thermisch hochbelasteten Komponenten kommen z.B. bei Motorenbauteilen zum Einsatz.

In einer thermischen Analyse wird zunächst das sich einstellende Temperaturfeld berechnet. Eine anschließende mechanische Simulation liefert die durch die Temperaturlast verursachten Deformationen und Spannungen. Dabei haben Zwängungen großen Einfluss auf die Bauteilbelastung.

Beispiele für solche gekoppelten Analysen sind:

• Untersuchung des thermisch-mechanischen Verhaltens von Abgasanlagen

• Vorspannungsverluste in Klemm- und Pressverbänden infolge von
Temperaturveränderungen

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11