Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Experimentelle Modalanalyse

Img_clearpixel

Die Modalanalyse ist eine Methode, mit der das Schwingungsverhalten von Bauteilstrukturen untersucht wird. Mit dieser experimentellen Methode werden Eigenfrequenzen und Schwingungsformen aufgezeichnet, analysiert und ausgewertet, um Strukturoptimierungen von Bauteilen durchzuführen. Durch die Simulation von Frequenzen, die auf Bauteile einwirken, zum Beispiel bei Kraftmessplattformen, lassen sich in Bezug auf Masse, Steifigkeit und Dämpfung, die Eigenfrequenzen des Messsystems bestimmen. Ziel der Modalanalyse ist es, Messsysteme so auszulegen, dass während einer Messdatenerfassung in einem bestimmten Frequenzbereich keine Resonanzschwingungen entstehen, die das Messsignal verfälschen könnten.

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11