Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Transport und Verkehr

Sensoren und Transmitter von Kistler messen:

  • Drücke von 0,2 bis 5000 bar
  • bei Umgebungstemperaturen von –40°C bis 350°C
  • in den Genauigkeitsklassen 0.05% bis 2% FSO.

Kistler Sensoren weisen auch gegenüber aggressiven Medien eine hohe Resistenz auf und bieten eine ausgezeichnete Dynamik.

Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem: Bremssysteme, Steuerungen, Schliesssysteme, Sicherheitsschranken, Druckkompressoren, Getriebesteuerungen, Hydraulikaggregate und Raumfahrt.

Drucksensor für die Raumfahrt

In der Raumfahrt können kleinste Fehler lebensbedrohende Folgen mit katastrophalen Auswirkungen haben. Deshalb hat Kistler für diesen extrem anspruchsvollen Anwendungsbereich spezielle Drucksensoren entwickelt und umfangreichen Systemtests unterzogen. Ein Anwendungsbeispiel ist die Drucküberwachung in den Treibstofftanks von Satelliten.

Kistler Sensoren für die Raumfahrt haben aussergewöhnliche Eigenschaften, z. B.:

  • Besonders hohe Empfindlichkeit für höchst zuverlässige Signale
  • Lange Einsatzdauer (bis 15 Jahre) dank robuster Bauweise und hoher Dauerfestigkeit
  • Unempfindlich gegenüber extremen Umwelteinflüssen dank hermetischer Abdichtung
  • Strahlungsresistent

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Druckmessung

 
 
News 10.12.2010
Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
sensoren
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11