Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Beschleunigung
Kraft, Druck,
Drehmoment, FEM





Beschleunigungs-Anwendungen                    Acceleration News 1/08

Kistler bietet eine grosse Palette verschiedener Beschleunigungssensoren an, die auch extreme Messanforderungen abdecken. Miniaturausführungen ergeben minimale Massebelastungen und erzeugen doch ein signifikantes Signal für die Analyse. Zum Testen von Bewegungen mit kleinster Amplitude und sogar bis zum Stillstand, stehen Sensortypen mit hoher Empfindlichkeit zur Verfügung. Für die meisten üblichen Anwendungen gibt es speziell optimierte Sensortypen, aber auch kundenspezifische Lösungen sind jederzeit möglich.

Modal Analyse an Fahrzeug

Fahrzeuge/Transport
Die Testziele im Automobilbereich sind mannigfaltig. Die Niederfrequenzanforderungen erstrecken sich bis zum Stillstand und werden von der K-BEAM Produktreihe abgedeckt. Auch viele Universaltypen fallen in diese Kategorie, und die robusten und vielseitigen K-SHEAR Produkte lösen hier zahlreiche Testprobleme.

  • Modal Analyse
  • Fahrkomfort und Fahrzeug Test
  • Schockmessungen
  • Neigung und Rotationsbeschleunigung
  • Allgemeine Vibrationen
  • Schwingungsmessungen in der Raumfahrt

    Luftfahrt und Avionik
    Dieser Bereich verlangt höchste Zuverlässigkeit und Qualität. Es wurden luftfahrt- und raumfahrttaugliche Sensortypen für spezifische Anforderungen entwickelt.

  • Modal Analyse
  • Flug-Untersuchungen
  • Schockmessungen
  • Neigung und Rotationsbeschleunigung
  • Allgemeine Vibrationen
  • Schwingungsmessung an Brücken

    Andere Anwendungen
    Beschleunigungssensoren werden in praktisch jeder Branche und jedem Forschungsbereich eingesetzt.

  • Hochbau/Tiefbau
  • Neigungs-Messungen
  • Falltests/Verpackungstests
  • Kalibration
  • Messung von Umwelteinflüssen
  • » Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Beschleunigung

     
     
    News 10.12.2010
    Würfelförmige hochempfindliche, rauscharme, kapazitive, Triaxial-Miniatur-MEMS-Beschleunigungssensoren vom Typ 8395A… mit K-Beam®-Technologie
    Produktfamilie von kapazitiven Miniatur-Triaxial-K-Beam®-MEMS-Beschleunigungs-
    sensoren
    mehr...

    Top Top
    Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11