Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomechanik




Sport und Leistungsdiagnostik

Höchstleistungen im Sport sind nur durch laufend verbesserte Trainingsmethoden und optimale Trainingssteuerung möglich. Die Analyse der Kräfte, die Sportler an verschiedenen Stellen erzeugen, lässt nicht nur Rückschlüsse auf die momentane Leistungsfähigkeit der Athleten sondern auch auf die Effizienz verschiedener Techniken zu. So können gezielt die wirksamsten Techniken erkannt, geschult und trainiert werden.

Grosse Vielseitigkeit für flexiblen Einsatz
Durch die hohe Vorspannung und Linearität ihrer piezoelektrischen Sensoren messen Kistler Messplattformen auch unter hoher Vorlast in jedem Bereich sehr präzise.

Messplattform Typ 9287BA

Sie können daher ohne Einfluss auf Nullpunkt oder Präzision in jeder beliebigen Einbaulage montiert und mit Zusatzgeräten oder Belägen bestückt werden. Die hohen Eigenfrequenzen, der extrem weite nutzbare Messbereich und die hohe Belastbarkeit der Messplattformen ermöglichen auch die Erfassung sehr dynamischer Prozesse in Kampf- und Kraftsportarten oder in der Leichtathletik.

Sprungkraftmessung in natürlicher Bewegung
Für die Sprungkraftmessung in Leistungsdiagnostik und Biomechanik sind Kistler Messplattformen als objektives Messinstrument bestens geeignet.

Quattro Jump Typ 9290AD

Quattro Jump ist ein komplettes und mobiles Analysesystem, um den Trainingszustand der Beine bezüglich Schnellkraft, Koordination und Ausdauer zu testen. Im Gegensatz zu isokinetischen Systemen oder anderen Tests der Sprungkraft bewegt sich der Athlet dabei völlig natürlich, wie es seiner Kondition und Koordination entspricht. Die Analyse von Einzelsprüngen und Sprungserien liefert objektive, zuverlässige und wiederholbare Messergebnisse.

Messplattformen für Sport und Leistungsdiagnostik

Grosse Mehrkomponenten Messplattform mit Ladungsausgang
Typ 9287C...
Extrem grosser Messbereich, hervorragende Messgenauigkeit, hohe Eigenfrequenz, vielseitig einsetzbar, Ansprechschwelle Fz <250 mN, grosse Abmessung.
Mehrkomponenten Messplattform mit Ladungsausgang
Typ 9281E...
Extrem grosser Messbereich, hervorragende Messgenauigkeit, hohe Eigenfrequenz, vielseitig einsetzbar, Ansprechschwelle Fz <250 mN.
Quattro Jump: Mobiles Messplattform-System
Typ 9290AD, Quattro Jump
Einfach zu bedienen und mobil einsetzbar, integrierter Ladungsverstärker und Digitalisierung.
Mobile Mehrkomponenten Messplattform mit Ladungsausgang
Typ 9286B...
Exzellente Genauigkeit, sehr grosser Messbereich, einfache Installation, flexibel und mobil einsetzbar, Ansprechschwelle F<250 mN.
DAQ-System mit BioWare®, Datenerfassungs- und Datenanalyse-System für die Biomechanik, Typ 5691A1
Messketten mit piezoelektrischen Sensoren
Ladungsverstärker wandeln die von einem piezoelektrischen Sensor abgegebene Ladung in eine proportionale Spannung um. Diese lässt sich in einem Analog-Digital-Wandler digitalisieren.


» Produktübersicht Messplattformen (PDF)

 
 
Produktbroschüre
Neue Produktbroschüre "Biomechanik" Nr. 600-350
Sensorik in der Biomechanik
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11