Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Prozessüberwachung

Beim industriellen Einsatz von Montage- und Verbindungstechniken ist immer öfter eine Null-Fehler-Produktion vorgeschrieben. Daher werden gerade bei Einpress-, Füge-, Schraub- und Prüfvorgängen Kräfte und Momente gemessen und überwacht, -und wegen geforderter Qualitätssicherungssysteme häufig sogar zusätzlich dokumentiert. Für die verschieden umfangreichen Anforderungen dieser Mess- und Dokumentationsaufgaben bietet Kistler eine stetig wachsende Palette von ControlMonitoren (Produktmarke: CoMo) an. Allen gemeinsam ist, dass sie das Sensorsignal (Kraft, Drehmoment, Dehnung) in Abhängigkeit der Zeit oder eines zweiten Signals (Weg, Winkel) überwachen und nach benutzerdefinierten Kriterien auswerten und klassifizieren.

CoMo Logic
Der CoMo Logic ist ein y(t) Control Monitor mit drei Echtzeitschwellen und einfacher Nach-Zyklus-Kurvenbewertung. Es  stehen die folgenden Betriebsarten zur Verfügung. 'GRAPHIC für  die Anzeige des y(t) Signalverlaufs, TREND' zur Darstellung der  letzten 118 Zyklus-Spitzenwerte als Trend-Grafik und 'PEAK' mit  numerischer Anzeige des Zyklus-Spitzenwerts.

Die mit Web-Server-Funktionalität ausgerüsteten Geräte CoMo Net und CoMo View sind direkt an die TCP/IP-Welt angebunden. Viele Funktionen und Informationen sind über vertraute Browserfunktionen weltweit bedienbar oder einsehbar, natürlich mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen und Zugangsberechtigungen. Die zentrale Haltung der Q-Daten in grösseren, komplexen Fertigungsanlagen wird durch die Nutzung der vorhanden Netzwerkstruktur erheblich vereinfacht und damit zum Kostenvorteil. Auch Fernwartung und Ferndiagnose ermöglichen in einem Servicefall rasche, kompetente und kostengünstige Hilfe vor Ort.

CoMo Net
Die voneinander abhängigen Messgrössen z.B. Einpresskraft und Verfahrweg werden aufgezeichnet und ihr funktionaler Zusammenhang wird bewertet. Das Bewertungsresultat kann Schlechtteile zur Nacharbeit ausscheiden oder die Produktion in unterschiedliche Toleranzklassen aufteilen.
CoMo View
Der CoMo View hat einen integrierten 5,7" Touch-Farbdisplay (320x240 Pixel). Anschlüsse für Piezo- und DMS-Sensoren, für Sensoren mit Spannungsausgang sowie für potentiometrische Weg- und Winkelsensoren machen diesen zweikanaligen Control Monitor universell einsetzbar. Echtzeitfähigkeit via digitale l/O's sowie ein schneller Export der Prozess- und Kurvendaten tragen massgeblich zur sicheren Prozessüberwachung auch bei hohen Taktraten bei.
 
 
News 10.12.2009
Der neue Press Force Sensor Typ 9383A… (im Hintergrund) für max. 300 kN Messbereich erweitert die Sensorfamilie deutlich nach oben
Kistler erweitert seine erfolgreiche Press Force Sensorbaureihe
mehr...

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11