Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Stanzen

Stanzen bedeutet, Formstücke aus einem dünnem Werkstoff (z.B. Blech) durch eine Presse mit einem besonderem Schnittwerkzeug herausschneiden. Das Stanzwerkzeug besteht aus einem Werkzeugoberteil (Stempel, Stanzmesser) und einem Unterteil (Matrize). Die Prozessüberwachung erfolgt durch Integration von Kraft- oder Dehnungssensoren im Werkzeug, möglichst nahe am Schneidevorgang. Die Positionierung von Kraftsensoren kann wie folgt erfolgen:

Stanzpresse
Übersicht:
Schematische Darstellung einer Stanzpresse mit Mehrstufenwerkzeug
Kraftsensor in Sensorkassetten
A: Einbau von sog. Sensorkassetten mit integrierten SlimLine oder Körperschallsensoren im Pressenoberteil.
Kraftsensor in Werkzeug
B: Integration einer Messunterlagsscheibe (Typ 9001A ... Typ 9071A ) im Werkzeugoberteil (Stempel).
Kraftsensor in Werkzeug
C: Integration von Kraftsensoren (SlimLine Typ 9130B ... 9137B) in der Werkzeugmatrize.
Dehnungssensor in Werkzeug
D: Integration von Längsmessdübeln Type 9243B in der Werkzeugmatrize oder im Stempel.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11