Ein wichtiger Bestandteil der Messkette ist der Quarzsensor, der sich neben dem extrem weiten Messbereich durch absolute Langzeitstabilität, hohe Eigenfrequenz, extreme Steifigkeit und damit Überlastsicherheit unter Temperaturbedingungen bis 350 °C auszeichnet.
Seine messtechnische Schlüsselfunktion, das hochgenaue Erfassen der „Bandplanheit“ wird in einem „Ladungsverstärker“ in eine auswertbare Information übersetzt. Dieser wandelt die Ladung des piezoelektrischen Messsignals in eine der einwirkenden Kraft proportionalen Spannung um.
Dem Kunden wird durch das weltweite Kistler-Netzwerk dieser Technologie, mit dem Betriebsforschungsinstitut in Düsseldorf (www.bfi.de), eine Messtechnik geboten, die den stetig wachsenden Anforderungen gerecht wird. Die über 30-jährige Erfahrungen des Einsatzes von hochgenauer und zuverlässiger Messtechnik in Walzwerken haben zu Kunden orientierten Lösungen geführt. Gemeinsam mit unseren Kunden, wie „Achenbach“, „Sundwig (Andritz)“ und „Vollmer“ in Deutschland oder „Hess“ in den USA und „Kobe Steel“ in Japan, wurde ein Messsystem verwirklicht, welches sich in hunderten Applikationen weltweit zuverlässig bewährt und für den Kunden innerhalb kürzester Zeit amortisiert hat. Integraler Bestandteil dieses Systems ist die Messkette der Firma Kistler. Mit unserer Erfahrung sind Lösungen in höchster Qualität, Zuverlässigkeit und Lebensdauer möglich.