On-Line Prozessüberwachung an stationären Schweissanlagen
Die Nachrüstung einer Schweissmaschine mit piezoelektrischen Kraft-Dehnungssensoren von Kistler ist auf sehr einfache Art und Weise möglich. Die Messstelle kann sich an der Armatur, nahe bei der Elektrode oder an einer geeigneten Stelle an der Maschinenstruktur befinden.
Bei Sondermaschinen oder Schweissanlagen mit speziellen Bauformen der Elektroden (z.B. bei Buckelschweissmaschinen), sowie aus Dimensionsgründen besteht alternativ die Möglichkeit, eine Kraftmessung auch durch integrierte Messunterlagsscheiben auszuführen. Dabei werden in Maschinenteilen wie Flanschen, in Schubstangen pneumatischer oder elektrischer Servomotoren, oder auch hinter Elektrodenplatten ein bzw. mehrere Kraftsensoren eingebaut.
Die Abbildung oben zeigt eine indirekte Kraftmessung mit einem Kistler Dehnungssensor Typ 9232.