Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fertigung




Schnittkraftmessung

Von allen Fertigungsverfahren ist die Zerspanung die wichtigste Art der Formgebung. Grund genug, diesen Prozess laufend zu untersuchen und zu optimieren. Auch minimale Einsparungen zum Beispiel bei der Bearbeitungszeit, sind in der Massenproduktion von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Die Kistler Schnittkraftmessung im Labor leistet dabei einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung des Zerspanprozesses und dessen Bewertung. 

Messen von 3 Kraftkomponenten mit dem stationären Dynamometer

Messen von 3 Kraftkomponenten mit dem stationären Dynamometer
Wird ein Drehmeissel auf das Messgerät montiert so werden die Werkzeugkräfte beim Drehen direkt gemessen. Bei der Untersuchung des Fräs- oder Schleifprozesses wird das zu untersuchende Werkstück auf der Dynamometerdeckplatte befestigt. Die Reaktionskräfte des rotierenden Werkzeuges werden dabei über das Werkstück vom Dynamometer gemessen.    

 

Messen des Werkzeugdrehmomentes mit dem rotierenden Dynamometer

Messen des Werkzeugdrehmomentes mit dem rotierenden Dynamometer
Beim Bohr- und Fräsprozess ist nebst den Kräften vor allem das Drehmoment ein wichtiges Beurteilungskriterium. Das Werkzeug sitzt direkt auf dem rotierenden Messgerät. Rotierende Mehrkomponenten Dynamometer von Kistler messen Schnittkräfte bis 25'000 Umdrehungen pro Minute zuverlässig und genau.

DynoWare

DynoWare
Die praxisgerechte Visualisierung der gemessenen Schnittkräfte erfolgt mit der einfach zu bedienenden Datenerfassungs-Software DynoWare. Die Besonderheiten des Zerspanprozesses als auch die der piezoelektrischen Messtechnik werden mit dieser Datenerfassung und -Auswertung speziell berücksichtigt.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Fertigung

 
 
Maximales
XY-Monitoring

CAD-Download
Kistler CAD-Download Service
Kistler CAD-Download-Service bringt Sensoren und Elektronik direkt in die Konstruktion
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11