Bei der Holmdehnungsmessung werden die Sensoren direkt in einer Bohrung im Holm installiert. Sie liefern ein der Kraft auf den Holm proportionales Signal. Werden alle Holme mit einem Sensor ausgestattet, lassen sich die Kräfte auf verschiedenen Holmen messen. So ist neben der Planparallelität der Aufspannplatten und des Werkzeugs auch eine Überlast in den einzelnen Holmen zu erkennen und ein aktiver Schutz vor Holmbrüchen realisierbar. Der notwendige Ladungsverstärker ist in der Messkette
Typ 9827A... enthalten.