Schmelzedruckmessung
 Mit der Entwicklung elektrisch angetriebener Spritzgiessmaschinen kommt der Schmelzedruckmessung eine Schlüsselbedeutung zu, weil klassische Regelgrössen wie der Hydraulikdruck nicht mehr verfügbar sind. Die Messung von Kräften am Aggregat oder der Stromaufnahme des Antriebs erfassen Grössen weit entfernt vom Werkzeug und sind daher für präzise Regelungen weniger geeignet als die direkte Messung des Schmelzedrucks im Schneckenvorraum. Die Sensoren Typ 4013B... (Details auf Anfrage) bilden ein hochgenaues und schnelles Messsystem, das alle Anforderungen für die Regelung von elektrischen Spritzgiessmaschinen erfüllt. Der bis 3 000 bar und 350 °C einsetzbare piezoresistive Sensor liefert detaillierte Prozessinformationen und eignet sich auch zur Prozessüberwachung an hydraulischen Maschinen.
|
|
Ein weiteres Anwendungsgebiet dieses Sensors ist die Druckmessung in Heisskanalsystemen. Neben der Überwachung des Drucks im Heisskanal kann die gemessene Information auch zu Regelzwecken dienen. Der Sensor lässt sich mit einer Temperaturmessung ausstatten, die direkt am Messelement des Sensors sehr präzise Messungen der Schmelzetemperatur ermöglicht.
|
|
|
|

Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen Download PDF

Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...
|