Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




    
         

KiBox® To Go

Mobiles Indizieren mit der Neuentwicklung KiBox To Go
Der Entwickler muss schnell und flexibel reagieren und im Rahmen der Motorabstimmung oder Fehlersuche die Prüfstandsergebnisse unkompliziert durch Testfahrten abgleichen können. Der Applikationsingenieur fordert für den Einsatz im Fahrzeug ein Werkzeug, das ihn vor, während und nach der Messfahrt mit hoher Funktionalität und Rechnerleistung unterstützt.

KiBox To Go – Vorteile auf einen Blick

Indicating Power To Go!
Mit der KiBox ergänzt Kistler sein Produktspektrum mit einem Indiziersystem speziell für den mobilen Einsatz. Durch transparente Schnittstellen ist die gesamte Hard- und Software zur Datenerfassung in einem Gerät integriert. Die Software zur Datenorganisation, -auswertung und -visualisierung ist in die gewohnte Anwendungsumgebung – z.B. INCA – eingebunden.


» Vorteile auf einen Blick

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik

» KiBox Newsletter abonnieren

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11