|
Einkanalige Stecker: Single-Wire Technologie
|
 Bei Single-Wire Steckern ist der Einbau vereinfacht und für die meisten Anwendungen zu empfehlen. Das Kabel besteht aus einem einzelnen Leiter, welcher die Ladung überträgt. Das Spritzgiesswerkzeug selber dient der Abschirmung. Beim Single-Wire Kabel muss der Stecker deshalb im Werkzeug eingebaut sein.
|
|
Werkzeugbearbeitung Kanal fräsen oder Loch bohren und darauf achten, dass Übergänge und Ecken keine scharfen Kanten aufweisen. Offenen Kanal mit Blech abdecken.
|
|
Beispiel Bohrung:
|
|
|
Beispiel Kanal:
|
|
 Einbau Kabel auf benötigte Länge abschneiden und nicht abisolieren. Den Stecker an die Kabel anschliessen und mit der Montageplatte im Werkzeug einbauen. Den Deckel des Steckers dabei an der Platte befestigen.
» Single-Wire Steckeranschluss
|
Mehrkanalige Stecker: Single-Wire Technologie
|
 Die Anschlusstechnik in Mehrkavitätenwerkzeugen wird mit den 4-kanaligen Typ 1708A0 und 8-kanaligen Typ 1710A0 Mehrkanalsteckern vereinfacht. Der platzsparende Einbau ermöglicht so den Einsatz von mehrkanaligen Verlängerungskabeln, welche direkt an Überwachungsgeräte angeschlossen werden können. Die Mehrkanaltechnik eignet sich somit für Produktionswerkzeuge. Hier empfiehlt sich das praktische Multisensor Set Typ 6831B... mit Unisens Sensoren.
|
|
Werkzeugbearbeitung Kanal fräsen oder Loch bohren und darauf achten, dass Übergänge und Ecken keine scharfen Kanten aufweisen. Offenen Kanal mit Blech abdecken.
Beispiel Aussparung für 4-Kanal-Stecker Typ 1708A0:
|
|
 Einbau Den Mehrkanalstecker an die Kabel anschliessen und im Werkzeug einbauen. Den Deckel des Steckers dabei an der Platte befestigen.
» Single-Wire Steckeranschluss
|
Einkanalige Stecker: Koaxiale Technologie
|

Koaxiale Kabel sind hochisolierend, mit integriertem Steckern ausgestattet und deshalb für besondere Anwendungen vorgesehen. Sie werden eingesetzt, wenn z.B. ein Signalrauschen zu erwarten ist oder das Kabel ausserhalb des Werkzeugs geführt werden muss. Eine Auswahl an Kabeln mit fixen Standardlängen, wie auch kundenspezifischen Längen, ist verfügbar.
|
|
Werkzeugbearbeitung Kanal fräsen und darauf achten, dass Übergänge und Ecken keine scharfen Kanten aufweisen. Offenen Kanal mit Blech abdecken.
Das Beispiel zeigt den Kanal für die Baureihe Typ 6157B...
|
|

Einbau Den Stecker an die Kabel anschliessen und mit der Montageplatte im Werkzeug einbauen. Den Deckel des Steckers dabei an der Platte befestigen.
|
Temperaturverstärker
|
 Kistler ermöglicht neben einer Auswahl an Temperatursensoren den Einbau von kombinierten Druck- und Temperatursensoren. Die Integration eines Temperaturverstärkers im Werkzeug ermöglicht eine einfachere Signalübertragung an Auswertegeräte. Das Multi Sensor Set Typ 6833A... ist hierfür die geeignete Mehrkanallösung.
|
|
Das Beispiel zeigt die Bearbeitung für den Typ 2205A...:
|
|
|
Das Beispiel zeigt die Bearbeitung für Typ 2205A... und Typ 1708A0:
|
|
|
Einbau Thermoelemente abisolieren und an den Temperaturverstärker anschliessen. Beim Einbau des Multi-Sensor-Set Typ 6833A..., die Single-Wire Kabel an den Mehrkanalstecker anschliessen und im Werkzeug einbauen. Deckel der Stecker an der Platte befestigen.
Das Beispiel zeigt den Anschluss der Typen 2205A... und 1708A0:
|
|
|
» Thermoleiteranschluss
|