Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Berührungslose Sensoren

Kontaktloser Sensor
Diese Sensoren funktionieren als Messdübel und werden mit Vorspannung im Werkzeugeinsatz oder in einem Prägestempel eingeschraubt. Der Werkzeuginnendruck entspricht der Stauchung des Stahls. Die Sensorfront muss dafür auf dem Bohrungsgrund aufliegen und das Gewinde muss leichtgängig sein.


Wichtige Stellen der Bohrung

Wichtige Stellen der Bohrung

Die folgenden Hinweise sind beim Einbau von berührungslosen Sensoren zu beachten:

  1. Auflagefläche sauber und plan
  2. Minimale Vertiefung gewährleisten
  3. Bohrung mit Reibwerkzeug ausreiben
  4. Gewinde leichtgängig und gefettet
  5. Durchmesser für Montagewerkzeug beachten


Berührungslose Sensoren
Messdübel werden bevorzugt direkt unterhalb der Kavität im Werkzeugstahl eingebaut. So wird weder ein Abdruck, noch eine Beeinflussung des Temperaturfeldes in der Kavitätenoberfläche verursacht. Als Beispiel wird der Typ 9247A mit M5 Gewinde gezeigt.
Montagebohrung

Bohrung
Bohrung und Gewinde zentrieren. Kleine Vertiefung auf Bohrungsgrund gewährleisten, damit keine vorstehenden Rillen auf die Sensorfront pressen. Gewinde fetten.

Einbau berühungsloser Sensor

Einbau
Sensorfront leicht fetten und in Bohrung einführen. Vorspannmessgerät (z.B. Typ 5991) anschliessen und mit Steckschlüssel Typ 1300A9 den Sensor anziehen. Die benötigte Ladung ist –20 000 pC.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11