Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Indirekte Sensoren

Kraftsensor im Spritzgiesswerkzeug

Ein wartungsfreier Sensoreinbau und eine reibungsfreie Auswerferbewegung gewährleisten zuverlässige Messsignale. Dafür ist eine präzise Sensorbohrung wichtig. Weiter muss der Sensor ohne Vorspannung eingebaut und die Paarung zum Auswerferstift gut abgestimmt werden. So wird die in der Kavität wirkende Kraft optimal auf den Kraftsensor übertragen.

Sensor Typ 6211B
Indirekte Sensoren werden mit Druckscheiben als präzise Auflagefläche eingebaut. Bei einem Einbau mit Zwischenleiste ist ein vereinfachtes Vorgehen möglich.

Bearbeitung der Bohrung und Einbau werden am Beispiel des Sensor Typ 9211B... erläutert:


Wichtige Stellen des Einbaus

Die folgenden Hinweise sind beim Einbau von indirekten Sensoren zu beachten:

Wichtige Stellen des Einbaus

  1. Sensorzentrierung H7-Bohrung
  2. Auflagefläche (Beispiel: Sackloch) plan und rechtwinklig
  3. Keine Auflagefläche
  4. Kante tiefer als oder mindestens bündig mit Sensorfläche

Einbau von indirekten Sensoren


Bohrung für Einbau mit Druckscheibe

Als Unterlage wird empfohlen, die mitgelieferte Druckscheibe einzubauen. Diese gewährleistet eine ebene Auflagefläche.

Bohrung

Bohrung
Bohrung mit Toleranz H7 in die Auswerferplatte fräsen. Tiefe des Sacklochs für die Druckscheibe, sowie Zentrierung und Ausrichtung beachten. Sensoransatz darf nicht aufliegen und Auswerferstiftachse muss rechtwinklig zur Sensorfläche sein.

Einbau des Sensors

Einbau
Sensor mit Druckscheibe in Bohrung legen. Sensor muss rechtwinklig und plan eingebaut sein. Sensorfläche darf leicht vorstehen. Ein Spiel von 0,03 – 0,05 mm muss gewährleistet sein, damit der Sensor nicht vorgespannt wird.


Bohrung für Einbau mit Zwischenleiste

Bei symmetrischer Auslegung von mehreren Sensoren vereinfacht eine Zwischenleiste den Einbau. Diese Einbaumethode ist praktisch und toleranzsicher.

Bohrung

Bohrung
Sensorbohrung und Schlitz in Zwischenleiste fräsen. Alle Flächen der Auswerferplatten und Zwischenleiste planschleifen. Auflagefläche muss plan und eben sein. Auswerferachse muss rechtwinklig zur Sensorfläche sein.

Einbau mit Zwischenleiste

Einbau
Sensor in Bohrung der Zwischenleiste legen. Sensor muss rechtwinklig und plan eingebaut sein. Sensorfläche darf leicht vorstehen. Ein Spiel von 0,03 – 0,05 mm muss gewährleistet sein, damit der Sensor nicht vorgespannt wird.


Auswerfermasse

Auswerfermasse


» Zulässige Maximalkraft

» Berechnung der Druckempfindlichkeit

» Konstruktive Hinweise betreffend Auswerferstifte

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11