Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Plug & Go – Für den mobilen Einsatz optimierte
Hard- und Software

Wesentliche Merkmale der KiBox sind ihre Kompaktheit, modulares Fahrzeugzubehör und alle Sensoranschlüsse an der Frontseite.

KiBox von oben

1) Serienmässige KiBox Schutzbügel:
    • Schutzfunktion für alle 
      Kabelanschlüsse
    • Zwingende Abstände für Belüftung
    • Mechanischer Schutz des Gerätes 
    • Stapelmöglichkeit für zukünftige 
      Systemerweiterungen 
    • Elemente für die Fixierung mit 
      Gurten oder Schrauben 
    • Handgriff für komfortables und 
      sicheres Tragen

KiBox Vorderseite

2) Universelle Spannungseingänge:
    •
8 Kanäle 
    • +/-10 V 
    • 16 Bit Amplitudenauflösung 
    • 1,25 MHz Abtastrate

3) Kurbelwinkel- und Triggersignale:
    •
2 Kanäle für Hall, induktiven oder
      optischen Kurbelwinkelgeber
    • 40 MHz Abtastrate

4) Stromzangenanschlüsse:
    •
2 Kanäle 
    • +/-1 V
    • 12 Bit Amplitudenauflösung 
    • 2,5 MHz Abtastrate

5) Steckplätze für Verstärker mit 
    oder ohne Kistler PiezoSmart®

KiBox Rückseite

6) GigaBit Ethernet Netzwerkanschluss:
    • für lokale Netzwerke mit Ethernet
      Switch
    • oder direkten PC Anschluss

7) Anschluss für Stromversorgung:
    • 10...32 VDC
    • 100...250 VAC
    • Leistungsaufnahme ca. 60 W

8) CAN Datenausgang



» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11