|
1: Zylinderdrucksensoren und Adapter, z.B. Glühkerzenadapter 2: Stromzange für Einspritztiming bzw. Zündzeitpunkt 3: Kurbelwinkeladapter zum Anschliessen an den Fahrzeug Polradsensor 4: GB Ethernet Verbindung zum Laptop mit INCA o. ä. 5: KiBox To Go mit steckbaren Verstärkern
Die ”KiBox To Go“ erweitert unser umfangreiches Sensor- und Verstärkerportfolio um eine indiziertechnische Lösung für den Fahrzeugeinsatz. Unser Servicespektrum umfasst alle Komponenten der Indiziermesskette – mit Schulung, Kalibrierung und weiteren Dienstleistungen – auch vor Ort.
» Spezifikation der KiBox® To Go
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik
|