Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Gute Gründe für die Werkzeuginnendruckmessung

Die Vorteile im Überblick

Die Vorteile im Überblick




Kistler Sensoren und Systeme werden eingesetzt, um in unterschiedlichen Phasen Kosten zu senken. Dabei beschleunigen sie entweder Abläufe, verbessern Prozesse oder automatisieren Vorgänge.
» mehr...

Null-Fehler in der Serie

Null-Fehler in der Serie




In der Serienproduktion dient der Werkzeuginnendruck zur kontinuierlichen Überwachung der Formteilqualität. Entspricht diese nicht (mehr) den geforderten Qualitätsmerkmalen werden die Formteile aussortiert.
» mehr...

Abmustern ohne Füllstudien

Abmustern ohne Füllstudien




Die Abmusterungsphase und damit die Freigabe der Formteile für die Serienproduktion sind für den Verarbeiter zeitaufwändig. Werkzeuginnendrucksysteme bieten in dieser Phase die Möglichkeit, den Prozess zu analysieren.
» mehr...

Umschaltung von Einspritz- auf Nachdruckphase

Minimale Schwankungen mit Echtzeitsteuerung


Automatisches Umschalten von Einspritzen auf Nachdruck oder die Kaskadensteuerung sind nur zwei Beispiele für die Echtzeitsteuerung des Prozesses mit Werkzeuginnendruck.
» mehr...

Optimale Qualität, kürzestmögliche Kühl- und Zykluszeiten

Optimale Qualität, kürzestmögliche Kühl- und Zykluszeiten


Während der Optimierung des Prozesses gilt es, Einstellungen für eine möglichst wirtschaftliche Produktion und ein sicheres Prozessfenster zu finden.
» mehr...

Curve Viewer

Effiziente Prozess- und Produktions-
analyse




Die Analyse von Werkzeuginnendruckdaten erlaubt die Analyse des Prozesses, die Beurteilung von Produktionsanlagen bzw. deren Effizienz und Prozessstreuung. Der Werkzeuginnendruck bietet auch Identifikationsmöglichkeiten kritischer Produktionslinien.
» mehr...

Mehr Flexibilität beim Rüsten und Einrichten

Mehr Flexibilität beim Rüsten und Einrichten



Mithilfe einer so genannten Referenzkurve lässt sich das Rüsten und Einrichten vor jedem Produktionsstart erheblich verkürzen. Diese Referenzkurve aus dem Werkzeuginnendruck wird während der Prozessoptimierung bei optimaler Formteilqualität ermittelt.
» mehr...

Kistler Statistiktools

Dokumentierter Qualitätsnachweis




Die während der Produktion gemessenen Werkzeuginnendrücke spiegeln eindeutig die Qualität der gefertigten Formteile wieder und stehen zur lückenlosen Dokumentation zur Verfügung.
» mehr...

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11