Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Dokumentierter Qualitätsnachweis

Dokumentation der Produktion
Der Dokumentation der Produktion kommt besonders in Hinblick auf die lückenlose Rückverfolgbarkeit eines Produktes und dessen Entstehungsprozesses eine immer entscheidendere Rolle zu. Mit der Messung des Werkzeuginnendrucks steht für jeden Zyklus und jedes produzierte Formteil die wichtigste Prozessinformation zur Verfügung. Der Werkzeuginnendruck ist daher die ideale Lösung, um die Produktion auf der Basis von gemessenen unabhängigen Grössen zu dokumentieren. Zusätzlich zum Prozessverlauf liegt für jedes Formteil die Entscheidung Gut/Schlecht vor. Aus diesen Informationen können Qualitätsdokumente, zum Beispiel mit Hilfe des Kistler Statistiktools, generiert werden. So stehen über den Lebenszyklus des Formteils die wichtigsten Daten der Produktion zur Verfügung.
 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11