Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Kurbelwinkelsensoren

Typ 2629B
OT-Sensor

Das OT-System dient der dynamischen Bestimmung des oberen Totpunktes (OT) an Kolbenmaschinen. Der OT-Sensor Typ 2629B... dient zur dynamischen OT-Bestimmung im ungefeuerten, geschleppten Zustand des Motors. Die Montage erfolgt in der Düsenhalter- oder Zündkerzenbohrung des Motors. Die genaue Bestimmung des OT ist die wesentliche Grundlage für die präzise Druckindizierung an Verbrennungsmotoren.


Präzise und mechanisch hoch beanspruchbar

Typ 2614A

Der Kurbelwinkelgeber Typ 2614A... liefert die Basis für alle kurbelwinkelbezogenen Messungen.

Er besteht aus einem Winkelgeber und
zugehöriger Elektronik.

• Drehzahlbereich 0 ... 20 000 1/min
• Für Kaltstartmessungen geeignet
• Liefert LVDS-Signale mit 0,5°/1,0°
  Auflösung
• Langlebig und mechanisch hoch
  beanspruchbar

Werden TTL-Signale und andere Auflösungen benötigt, gibt es optional den Impulsvervielfacher Typ 2614A4. Dieser stellt Auflösungen bis 0,1° KW zur Verfügung, sowie ein zweites Winkelmarkensignal mit einer 1° Auflösung.


» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11