Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Verstärker von Kistler

Für jede Applikation bietet Kistler eine Vielzahl von funktionsspezifischen Verstärker mit denen alle Messaufgaben für die Indizierung erfüllt werden.

Typen 5064B11, 5146, 5011, 4618A
Verstärker für piezoelektronische Sensoren

Ladungsverstärker wandeln die von einem piezoelektrischen Sensor abgegebene Ladung in eine proportionale Spannung um.

Das Ausgangssignal des Ladungsverstärkers dient als Eingangsgrösse für Analysesysteme. Sie lässt sich bei Bedarf in einem Analog-Digital-Wandler ("A/D-Wandler") digitalisieren.

Verstärker für piezoresistive Sensoren
Anschluss von piezoresistiven Sensoren bedarf es einem piezoresistiven Verstärker, der  mehrere Funktionen erfüllt:

• Speisung der Messbrücke mit Konstantstrom,
• Verstärkung der Brückenspannung,
• Umwandlung der Ausgangsspannung in eingeprägten Strom. 

Das Ausgangssignal des piezoresistiven Verstärkers lässt sich bei Bedarf in einem Analog-Digital-Wandler ("A/D-Wandler") digitalisieren.

Je nach Anwendung und Komplexität bietet Kistler
• Einkanal-Verstärkersysteme zum Messen mechanischer Grössen
  (Druck, Kraft, Beschleunigung)
• Mehrkanal-Verstärkersysteme für eine Signalaufbereitung mit hoher 
  Bandbreite. Besonders geeignet für die Druckindizierung an Verbrennungsmotoren.
pMax Messmodul zur kontinuierlichen Überwachung und Messung
  des Zylinderspritzendrucks pMax an Diesel- und Ottomotoren.

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11