Maximale Flexibilität, hohe Funktionssicherheit • Analogspannung aus dem Drucksignal proportional zum Spitzendruck • Warn-, Alarm- und Nonstopp-Funktionen • Benutzerdefinierte digitale Signalausgänge Min-, Max- und Stopp-Schwelle • Verschiedene Messmodi "peak-peak", "(peak-peak)- pInlet", "(peak-peak) + const. pInlet • Universeller Einsatzbereich zur allgemeinen Spitzenwert Überwachung periodischer Signale (z.B. Lastsignal von Kipphebel mit DMS) • Analoge Spitzenwertspeicher • Überwachung und Messung von Dauerläufen • Für jedes bestehende System nachrüstbar
» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik
|