Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Kabel

Kabel für piezoelektrische Sensoren

1. Äussere Isolation

2. Elektrische Abschirmung

3. Spezielummantelung (Grafitleiter)

4. Elektrische Isolation PFTE

5. Inneres Kabel

Kistler Kabel zeichnen sich durch eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aus. Die elektrischen Eigenschaften sind auf niedriges Rauschen optimiert, denn die elektrische Verbindung zwischen piezoelektrischem Sensor und Ladungsverstärker muss besonders hoch isolieren (ca. 1013 Ω). Gleiche Anforderungen gelten auch für alle Steckerverbindungen.

Die Bewegung der Kabel erzeugt minimale Ladungen an den Leiteroberflächen (triboelektrischer Effekt), die die Messung verfälschen. Dies verhindert man durch spezielle mit Graphit beschichtete Zwischenlagen.

Um die Kabel zusätzlich gegen mechanische Beanspruchungen zu schützen sind sie mit einem flexiblen Geflecht aus Stahl oder Edelstahl ummantelt.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11