Der Druck in der Kavität eines Spitzgiesswerkzeugs ist die Prozessgrösse, die direkt mit den Qualitätseigenschaften des hergestellten Formteils korreliert. Der Werkzeuginnendruck kann daher direkt zur Produktions- und Qualitätsüberwachung eingesetzt werden. Während des Spritzgiessprozesses wird der Druck im Werkzeug mit Sensoren erfasst und auf Toleranzen überwacht. Werden die Toleranzen nicht eingehalten, werden die Bauteile direkt nach dem Öffnen des Werkzeugs aussortiert. Diese Art der Qualitätssicherung ermöglicht die voll automatische Überprüfung aller produzierten Formteile. Gleichzeitig wird die Qualitätssicherung in den Prozess verlagert und ermöglicht so das Aussortieren nicht konformer Bauteile zum frühestmöglichen Zeitpunkt.
» Gute Gründe für die Werkzeuginnendruckmessung