Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Grundlagen der Kontakttemperaturmessung

Die Messung der Kontakttemperatur zur Schmelze kann zusätzlich zur Messung des Werkzeuginnendrucks erfolgen. Dies geschieht entweder mit separaten Temperatursensoren oder mit kombinierten Druck-/Temperatursensoren. Der Vorteil der kombinierten Messung liegt in der Erfassung am selben Ort. Gleichzeitig muss nur ein Sensor im Werkzeug eingesetzt werden, um beide Grössen zu erfassen.

Kontakttemperaturmessung

Bevor die Schmelze die Sensorposition erreicht, messen die Temperatursensoren die Werkzeugoberflächentemperatur, nach dem Erreichen die Kontakttemperatur zur Schmelze.

Kontakttemperaturmessung

Aufgrund der hohen Abkühlraten beim Thermoplastspritzgiessen und der Trägheit von Temperatursensoren erreichen die dabei gemessenen Temperaturen nicht die Werte der Schmelzetemperatur. Die Maximalwerte spiegeln jedoch gut die lokale Schmelzetemperatur wieder.

Der Einsatz von kombinierten Druck-/Temperatursensoren oder zusätzlichen Temperatursensoren ist sinnvoll, wenn thermische Einflüsse auf den Spritzgiessprozess, z.B. von Werkzeugtemperatur oder Schmelzetemperatur überwacht oder analysiert werden sollen.

Zur Qualitätsüberwachung sind Temperatursensoren alleine nicht geeignet; zur Prozesssteuerung nur bedingt. Die Temperaturmessung ist nur ein lokale Sicht auf das Formteil.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11