Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz




Zylindereinstellung und -überwachung

Der Zylinderdruck ist der wichtigste Parameter für die Zylinderüberwachung oder Einstellung der Kraftstoffqualität. Kistler bietet den geeigneten Sensor für grosse Motoren aller Art.

Diesel Moter

Für die rasche und sichere Montage der Sensoren stehen bewährte Adapter und Indizierventile zur Verfügung. Aber ebenso finden Sie bei Kistler offene Ohren und erfahrene Ingenieure für die Lösungen spezieller Adaptieraufgaben.

In Einspritzsystemen (Typ 6729A...) wird der Druck mit Sensoren gemessen, die sich durch besonders robuste Kabelausführung und grossen Überlastbereich auszeichnen.

Mit In-Line Verstärkern und handlichen Spitzendruck-Messgeräten (Typ 2516...) vervollständigt Kistler das Angebot robuster und dauerfester Druckmessketten.

» Direkter Zugang zum Produkt-Finder, Motorenmesstechnik

 
 
Kistler View 2012

Sonderausstellung
Der vermessen(d)e Mensch
Der vermessen(d)e Mensch, Sonder-
ausstellung im Technorama, Winterthur
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11