Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Sortiment

Kistler ist Pionier und Marktführer in der Motorenmesstechnik. Unsere Stärke ist die Entwicklung hochpräziser Sensoren: Kistler bietet je nach Anwendung langlebige piezoelektrische Sensoren für Zylinderdruckmessungen. Dauerfeste Sensoren stehen für die Drucküberwachung in Diesel-Einspritzsystemen (Diagnose & Retrofit) zur Verfügung.

221_ProductRange_5.jpg

Engine Diagnose (off-line)

Sie möchten den Ist-Zustand Ihrer Zylinder in Serviceintervallen offline und unkompliziert messen bzw. einstellen?

Handliches und robustes Spitzendruckmessgerät Engine Peak Meter Typ 2516A...

221_ProductRange_1.jpg

Monitoring & Control (on-line)

Sie möchten alle Zylinder on-line überwachen, oder ihren Motor mit Hilfe des Zylinderrdrucksignales optimal regeln ?

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11