Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Anwendungen

2212_OfflineDiagnostic.jpg

Für die stationäre oder auch periodisch durchgeführte Motorendiagnose gilt es, unkomplizierte Lösungen bereit zu stellen. Je nach Anspruch gibt es hier zwei Ansätze:

1. Die Sensorinstallation am Indizierhahn
Diese weit verbreitete Methode bei Grossmotoren ist ausreichend zur Erfassung einfacher Kenngrössen, wie z.B. dem Spitzendruck.

2. Die brennraumnahe Sensorinstallation ohne Indizierhahn
Sobald aber weitergehende Kenngrössen, wie z. B. der indizierte Mitteldruck oder der 50%­ Massenumsatzpunkt ermittelt werden müssen, ist bei 4-Takt-Motoren eine möglichst brennraumnahe Sensorinstallation notwendig. Dabei lässt sich nicht nur eine höhere Genauigkeit erzielen, durch die Nähe zum Kühlwassermantel ist auch die thermische Belastung des Sensors oftmals deutlich reduziert.

» Anwendungsbeispiele Monitoring & Control

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11